Riferimento del componente

Produzione di pignoni per sistemi sterzanti di automobili

Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile | Telaio

Task & Solution
  • Fresatura e lavorazione di 3.000 pignoni di sterzo in 10 diverse dimensioni
  • Il robot con pinza pneumatica GPP5008NC afferra i pignoni e li trasferisce nelle corsie di fresatura del centro di lavoro
  • Dotato di una protezione, il GPP5000 raggiunge un grado di protezione IP67, per cui questa pinza può essere utilizzata anche nelle condizioni ambientali più difficili, come nei centri di lavorazione o nelle rettificatrici
  • Movimenti rapidi ed elevata forza di presa
  • Estremamente robusta: guida a scanalatura con profilo acciaio-acciaio
  • Durevole anche in ambienti difficili: protetta dalla corrosione e dotata di un tergicristallo con doppio labbro per le guide

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione